Válvula de expansão eletrônica, ETS 175L

034G3626

Tipo de conexão de entrada: Solda ODF

Detalhes do produto

Peso bruto 2.047 Kilogram
Peso líquido 1.901 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162285107

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de passo
Approval file name MH7648
Aprovação CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
Reconhecido pela norma UL
Capacidade nominal R134a [kW] 631 kW
Capacidade nominal R134a [TR] 180 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 782 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] 222 TR
Capacidade nominal R407C [kW] 1133 kW
Capacidade nominal R407C [TR] 322 TR
Capacidade nominal R513A [kW] 703 kW
Capacidade nominal R513A [kW] 200 TR
Característica de fluxo Linear
Categoria I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo de serviço máx. permitido [%] 100 %
Classificação da carcaça IP IP67
Compatibilidade com lubrificantes MO
POE
Compatíveis com Controladores Danfoss AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Condições de cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Condições de cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Conex. elétr. M12
Contain batteries No
Corrente de fase (pico) [mA] 283 mA
Corrente de fase (RMS) [mA] 200 mA
Corrente máx. de operação [A] 0.5 A
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] 6.5 W
Direção Direta
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem individual
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Funcional Peças sobressalentes de válvula de passo
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Expansion valves
Indicador de direção de fluxo Arrow embossed
Indutância de fase [µH] 85000 μH
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
MaxOPD [psi] 377 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 26 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 377 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 26 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 377 psi
Modo de passo Etapa completa bifásica
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Nome do arquivo de homologação MH7648
Nome do produto Válvula de expansão eletrônica
Nota sobre a cond. cap. nominal Abertura de curso completa, fluxo normal
OPD máx. [bar] 26 bar
Opção de operação manual ferramenta de testeAST-G
Passos totais 3810 (estágios completos)
Porta balanceada [Sim/Não] Sim
Pressão máx. de trabalho [psig] 536 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 37 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Refrigerantes R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Refrigerantes aprovados pela UL R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Resistência [kOhm] 0.1 kOhm
SCIP dossier no. c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product name ETS 175L-550L with sight glass
Tamanho da con. el. 4 pin
Tamanho da entrada [pol.] 1 5/8 in
Tamanho da saída [pol.] 1 5/8 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] 70 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] -40 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] 158 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] -40 °F
Tensão 12 V
Tipo ETS 175L
Tipo de conexão de entrada Solda ODF
Tipo de conexão de saída Solda ODF
Tipo de motor Bipolar
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 11.7 gal/min
Valor Kv [m³/h] 10.1 m³/h
Visor Sim
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] 5.5 W

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality