Válvula de solenoide, EVRB

032F6361

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA

Detalhes do produto

Peso bruto 2.58 Kilogram
Peso líquido 0.007 Kilogram
Volume 2.268 Liter
EAN 5702428998956

 

Acessórios do produto NÃO
Aprovação EAC
Bobina NÃO
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designação de tipo Valve manifold
Direção Em ângulo
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de produtos Solenoid valves
Mat. do corpo Aço
MaxOPD[bar] 10W CA 40 bar
MaxOPD[bar] 20W CC 21 bar
Nome do produto Válvula de solenoide
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 2 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22/R407C
R23
R404A/R507A
R407A
R410A
R717
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [pol.] G 1/4
Tamanho da saída [pol.] G 1/4
Tipo EVRB
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality