Válvula de solenoide, EVR 3, Solda, ODF, 1/4 in, Função: NF

032F1156

Mat. do corpo: Latão, Valor Kv [m³/h]: 0.270, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Detalhes do produto

Peso bruto 0.216 Kilogram
Peso líquido 0.159 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702422041023

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Bobina NÃO
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Designação de tipo Válvula de solenoide, solda
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 3.3 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 221 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. do corpo Latão
MaxOPD[bar] 10W CA 38 bar
MaxOPD[psi] 10W CA 550 psi
MinODP [bar] 0 bar
MWP [bar] em conformidade com PED 49 bar
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EVR
Nota sobre faixa de temp. do meio Degelo máx. 130°C/265°F
Operação da válvula Direta
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 655 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 45.2 bar
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R125
R134a
R152a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
SCIP dossier no. 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP dossier product name EVR 2-8/EVO 100-102
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1/4 in
Tamanho da saída [pol.] 1/4 in
Temp. ambiente -40 - CONFORME A BOBINA
Tipo EVR 3
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 0.31 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.27 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality