Pré-aquecedores, FPHE 3, 3 kg/h, Termostato: 60/32

030N5089

FPHE 3 STANDARD

Detalhes do produto

Peso bruto 0.115 Kilogram
Peso líquido 0.094 Kilogram
Volume 0.131 Liter
EAN 5702425093463

 

Aprovação CE
Intertek Semko
Capacidade [kg/h] 3 kg/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexões G 1/8
Contain batteries No
Description FPHE 3 STANDARD
Diâmetro do gargalo [mm] 18.5 mm
Elemento PTC 1 x 90
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Preheaters
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dossier product name Oil preheater FPHE 10
Temperatura de desligar [°C] 32 °C
Temperatura de ligar [°C] 60 °C
Tensão de alimentação [V] 230 V
Tensão de alimentação [V] [Max] 255 V
Tensão de alimentação [V] [Min] 180 V
Termostato 60/32
Tipo FPHE 3
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 13
21
UL evaluated Out of scope
Válvula de fechamento Não

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality