预热器, FPHE 5, 6 kg/h, PTC 元件: 1 x 70, 温控器: 60/32

030N5011

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

FPHE 5, STANDARD

产品详情

Gross weight 0.103 Kilogram
Net weight 0.102 Kilogram
Volume 0.148 Liter
EAN 5702425091735

 

Capacity [kg/h] 6 kg/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FPHE 5, STANDARD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Neck diameter [mm] 18.2 mm
Packing format Industrial pack
PTC 元件 1 x 70
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Oil preheaters FPHE 5 other
SCIP 卷宗编号 a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
Supply voltage [V] 230 V
Supply voltage [V] [Max] 255 V
Supply voltage [V] [Min] 180 V
UL evaluated Out of scope
产品系列 Preheaters
关闭阀
切断温度 [°C] 32 °C
型号 FPHE 5
审批 CE 认证
Intertek Semko
接通温度 [°C] 60 °C
每包数量 50 pc
温控器 60/32
连接 G 1/8

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality