Pré-aquecedores, FPHE 5, 6 kg/h, Elemento PTC: 1 x 120, Termostato: 73/60

030N5006

FPHE 5

Detalhes do produto

Peso bruto 0.102 Kilogram
Peso líquido 0.101 Kilogram
Volume 0.148 Liter
EAN 5702425092350

 

Aprovação CE
Intertek Semko
Capacidade [kg/h] 6 kg/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexões G 1/8
Contain batteries No
Description FPHE 5
Diâmetro do gargalo [mm] 18.2 mm
Elemento PTC 1 x 120
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Preheaters
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dossier product name Oil preheaters FPHE 5 other
Temperatura de desligar [°C] 60 °C
Temperatura de ligar [°C] 73 °C
Tensão de alimentação [V] 230 V
Tensão de alimentação [V] [Max] 255 V
Tensão de alimentação [V] [Min] 180 V
Termostato 73/60
Tipo FPHE 5
UL evaluated Out of scope
Válvula de fechamento Não

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality