Pré-aquecedores, FPHE 5, 6.00 kg/h, Elemento PTC: 1 x 70, Termostato: 60/32

030N5003

FPHE 5

Detalhes do produto

Peso bruto 0.108 Kilogram
Peso líquido 0.107 Kilogram
Volume 0.146 Liter
EAN 5702425091834

 

Aprovação CE
Intertek Semko
Capacidade [kg/h] 6 kg/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexões M8 x 1
Description FPHE 5
Diâmetro do gargalo [mm] 18.5 mm
Elemento PTC 1 x 70
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Preheaters
In scope of WEEE and contain batteries No
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dossier product name Oil preheaters FPHE 5 other
Temperatura de desligar [°C] 32 °C
Temperatura de ligar [°C] 60 °C
Tensão de alimentação [V] 230 V
Tensão de alimentação [V] [Max] 255 V
Tensão de alimentação [V] [Min] 180 V
Termostato 60/32
Tipo FPHE 5
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 21
UL evaluated Out of scope
Válvula de fechamento Não

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality