Bicos de água Hago, #4023, 0.6 gal/h, 70 °, Semissólido

030L4507

PEST 0.60 gph 70°S

Detalhes do produto

Peso bruto 0.034 Kilogram
Peso líquido 0.032 Kilogram
EAN 5702424647360

 

Aprovação CE
UL
Capacidade [USgal/h] 0.6 gal/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PEST 0.60 gph 70°S
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Formato da embalagem Embalagem industrial
Gama do filtro [µm] 45
Grupo de produtos Hago Water Nozzles
Padrão de pulverização Semissólido
Pressão de fechamento [psi] [Max] 90 psi
Pressão de fechamento [psi] [Min] 60 psi
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product name HX nozzles
Tipo #4023
Tipo do filtro Sinter
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
13
18
UL evaluated Yes
Ângulo de pulverização [°] 70 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality