Bicos de óleo Hago, Sólido B, 1.5 gal/h, 45 °, Sólido

030G6328

BICO 1.50 GPH 45° B

Detalhes do produto

Peso bruto 0.028 Kilogram
Peso líquido 0.025 Kilogram
Volume 0.019 Liter
EAN 5702425193460

 

Aprovação CE
UL
Capacidade [USgal/h] 1.5 gal/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
De marca Hago
Description BICO 1.50 GPH 45° B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de produtos Hago Oil Nozzles
Label product Yes
Malha do filtro 120
Padrão de pulverização Sólido
Ponto de definição [Kg/h] 100 psi, 35 SSU, gravidade 0,825 @60°F
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81
SCIP dossier product name Solid Cone - B ES S 0.50-6.00
Tipo B-Solid
Tipo de material Aço
Tipo do filtro Filtro
UL evaluated Yes
Ângulo de pulverização [°] 45 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality