Bicos de óleo, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Sólido

030F9902

0.30GAL 80SR OD

Detalhes do produto

Peso bruto 0.034 Kilogram
Peso líquido 0.033 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425045523

 

Aprovação CE
Capacidade [kg/h] 1.15 kg/h
Capacidade [l/h] 0 L/h
Capacidade [USgal/h] 0.3 gal/h
CE evaluated Yes
CEN Não
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 0.30GAL 80SR OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Formato Redondo
Formato da embalagem Embalagem industrial
Gama do filtro [µm] 45
Grupo de produtos Oil Nozzles
marcação de padrão de pulverização SR
Padrão de pulverização Sólido
Ponto de definição [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dossier product name OD-HR/SR Nozzle
Tipo SR
Tipo de material Latão
Tipo do filtro Sinter
UL evaluated Out of scope
Válvula anti-gotejamento LE Não
Ângulo de pulverização [°] 80 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality