Bicos de óleo, SFD, 0.6 gal/h, 2.31 kg/h, 45 °, Sólido

030F4012

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

0.60GAL 45SFD

Detalhes do produto

Peso bruto 0.029 Kilogram
Peso líquido 0.025 Kilogram
Volume 0.017 Liter
EAN 5702425063282

 

Aprovação CE
Capacidade [kg/h] 2.31 kg/h
Capacidade [l/h] 0 L/h
Capacidade [USgal/h] 0.6 gal/h
CE evaluated Yes
CEN Sim
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 0.60GAL 45SFD
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato Redondo
Formato da embalagem Embalagem individual
Gama do filtro [µm] 30-40
Grupo de produtos Oil Nozzles
marcação de padrão de pulverização SFD
Padrão de pulverização Sólido
Ponto de definição [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances No
Tipo SFD
Tipo de material Aço
Tipo do filtro Filtro duplo (sinter)
UL evaluated Out of scope
Válvula anti-gotejamento LE Não
Ângulo de pulverização [°] 45 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality