Bloco de válvulas, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4519

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Flange, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 42, Faixa de temp. [°C]: -40 - 105

Detalhes do produto

Peso bruto 5.23 Kilogram
Peso líquido 4.707 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428884167

 

Acessórios do produto Flanges
Acessórios ICF
Aprovação EAC
UL
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão NA
Contain batteries No
Código ICF tipo ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX
Descrição do produto Solução de controle
Direção Direta
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 221 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peça sobressalentes ICF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Multifunction valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Módulo 2 Filtro
Módulo 3 Válvula de solenoide
Módulo Tipo 2 ICFF 15
Módulo Tipo 3 ICFE20H
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Bloco de válvulas
Pressão máx. de trabalho [psig] 610 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 42 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Revest. da superfície Zn (TLP)
Tamanho da conexão [mm] 20 mm
Tamanho da conexão [pol.] 3/4 in
Tipo ICF 20 EVRAT
Tipo de conexão Flange
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality