Bloco de válvulas, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Con. padrão: EN 10220

027L3002

Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Detalhes do produto

Peso bruto 10.3 Kilogram
Peso líquido 9.734 Kilogram
Volume 27.38 Liter
EAN 5702428240765

 

Acessórios do produto Acessórios ICF
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UKCA
UL
Categoria II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN 10220
Contain batteries No
Código ICF tipo ICF-20-6-25DSXFXEXOXRASX61XX
Descrição do produto Solução de controle
Direção Direta
Equipamento Tampa
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peça sobressalentes ICF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Multifunction valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Módulo 1 Válvula de bloqueio
Módulo 2 Filtro
Módulo 3 Válvula de solenoide
Módulo 4 Abertura manual
Módulo 5 Válvula de regulagem manual
Módulo 6 Válvula de bloqueio
Módulo Tipo 1 ICFS 20
Módulo Tipo 2 ICFF 20
Módulo Tipo 3 ICFE 20
Módulo Tipo 4 ICFO 20
Módulo Tipo 5 ICFR 20A
Módulo Tipo 6 ICFS 20
Nome do produto Bloco de válvulas
Posicionamento da porta lateral P2-P4-P5-P7-P9-P10
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 1 pc
Quantidade da porta lateral [pc] 6 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Revest. da superfície Zn (TLP)
Tamanho da conexão [mm] 25 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1 in
Tamanho da conexão da porta lateral [pol.] 3/8 in
Tipo ICF 20-6-1RA
Tipo de conexão Solda de topo
Tipo de conexão da porta lateral G
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality