Actuator, ICAD 600A-TS

027H9078

Tipo: ICAD 600A-TS, Usado para produtos: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 1.872 Kilogram
Peso líquido 1.283 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428889124

 

Acessórios do produto Acessórios ICAD
Aprovação CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Carga da tensão de alimentação [A] 1.2 A
Carga das saídas digitais [Ohm] 50
Carga máx. das saídas digitais [mA] 50 mA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Classificação do invólucro Nema (~) 6
Compatíveis com Controladores Danfoss EKC 326A
Comprimento do cabo [m] 1.5 m
Comprimento do cabo [pol.] 60 in
Contain batteries No
Descrição do produto Atuador
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -22 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Função Digital output
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Actuator
Nome do programa de peças ICMTS
Op. de corrente de entrada analógica [mA] (2) [Máx] 20 mA
Op. de corrente de entrada analógica [mA] (2) [Mín] 4 mA
Operação da válvula Modulating;ON/OFF
Opções de saída analógica [mA] (2) [Máx] 20 mA
Opções de saída analógica [mA] (2) [Mín] 4 mA
Output configuration NPN Transistor
Passos totais 250 (estágios completos)
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Resistência de corrente de entrada analógica [Ohm] 200
Resistência de saída analógica máx. [Ohm] 250
Resistência de tensão de entrada analógica [Ohm] 10000
Saída dig.-Alimentação ext. [V] c.c. [Máx] 24 V
Saída dig.-Alimentação ext. [V] c.c. [Mín] 5 V
Saídas digitais (DO) [pcs] 3 pc
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamanho do cabo de alimentação [AWG] 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
Tamanho do cabo de alimentação [mm2] 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
Tamanho do cabo de controle [AWG] 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
Tamanho do cabo de controle [mm2] 7 x 0,25 mm, Ø6 mm
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tensão de entrada analógica opc. [V] d.c (2) [Máx] 10 V
Tensão de entrada analógica opc. [V] d.c (2) [Mín] 2 V
Tipo ICAD 600A-TS
Tipo de display LCD
Tipo de motor Motor de passo digital
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Máx] 10 %
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Mín] -15 %
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Usado para produtos ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality