Corpo de válvula multifunções, ICV 32

027H3123

Descrição do produto: Corpo de válvula multifunções, Tipo: ICV 32, Usado para produtos: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Detalhes do produto

Peso bruto 2.64 Kilogram
Peso líquido 2.374 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428242844

 

Acessórios do produto Acessórios ICM / ICS / ICLX
Aprovação EAC
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ASME B 16.22
Contain batteries No
Descrição do produto Corpo de válvula multifunções
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de produtos Multifunction valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do produto Corpo de válvula multifunções
Nome do programa de peças ICLX
ICM
ICS
Operação da válvula Módulo de bloqueio
Pressão máx. de trabalho [psig] 943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 65 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Tamanho da conexão [mm] 35 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1 3/8 in
Tipo ICV Flexline
Tipo ICV 32
Tipo de conexão Soldagem
Usado para produtos ICLX 32
ICM 32
ICS 32

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality