Válvula piloto servo-operada, ICS3E 25-5, 20 mm, Solda de topo

027H1060

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: EN 10220, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 1.7

Detalhes do produto

Peso bruto 3.993 Kilogram
Peso líquido 3.992 Kilogram
Volume 7.239 Liter
EAN 5702428286091

 

Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Categoria Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
Con. padrão EN 10220
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula servo-operada
Direção Direta
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do produto Válvula piloto servo-operada
Pressão máx. de trabalho [psig] 943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 65 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
Tamanho da conexão de entrada [mm] 20 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/4 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 20 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/4 in
Tampa 3 módulos de função
Tipo ICS3E 25-5
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
Valor cv [gal/min.] 2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.7 m³/h
Versão da válvula Versão especial, ATEX

Acessórios

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality