Válvula de retenção, NRVA

020-2026

Usado para produtos: NRVA 65, Descrição do produto: Corpo da válvula de retenção, Mais informações: SEM FLANGE

Detalhes do produto

Peso bruto 4.892 Kilogram
Peso líquido 4.234 Kilogram
Volume 12.921 Liter
EAN 5702422034230

 

Aprovação CE
UKCA
Categoria II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comentários SEM FLANGE
Contain batteries No
Descrição do produto Corpo da válvula de retenção
Direção Direta
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 284 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Check valves
Mais informações SEM FLANGE
Nome do produto Válvula de retenção
Pressão máx. de trabalho [psig] 580 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 40 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
SCIP dossier no. b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIP dossier product name NRVA
Tipo NRVA
UK RoHS compliance Out of scope
Usado para produtos NRVA 65
Valor cv [gal/min.] 87 gal/min
Valor Kv [m³/h] 75 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality