Bobina de solenoide, BI240C, Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Embalagem Multipack

018Z8591

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67

Detalhes do produto

Peso bruto 1.108 Kilogram
Peso líquido 1.026 Kilogram
Volume 1.926 Liter
EAN 5702424618483

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP67
Classificação de funcionamento Contínuo
Classificação do invólucro Nema (~) 6
Comentários sobre con. elét. Fiação de con. de aterramento > 4 mm2
Comprimento do cabo [m] 5 m
Comprimento do cabo [pol.] 196 in
Conector elétrico Cabo com 3 núcleos
Conex. elétr. Cabo
Conexão da bobina Cabo
Conexão de aterramento Terminal ext.
Green/yellow wire
Consumo de energia [W] 50Hz 10.7 W
Consumo de energia [W] 60Hz 10.7 W
Contain batteries No
Cor Preto
Designação de tipo BI240C
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 104 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Parafuso de dedo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Peças incluídas Kit de vedação IP67
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 97 %
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 240 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA 240 V
Texto de vendas ATEX -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
Tipo BI240C
Área do condutor [mm2] 3 x 0.75 mm2

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality