BE

018F7917

Conex. elétr.: EN 175301-803, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Classificação da carcaça IP: IP67

Detalhes do produto

Peso bruto 0.29 Kilogram
Peso líquido 0.272 Kilogram
Volume 0.302 Liter
EAN 5702428170895

 

Aprovação Standard
Classificação da carcaça IP IP67
Conex. elétr. EN 175301-803
Contain batteries No
Description Coil BE240AS 240V 50Hz
Descrição do produto Magnetic coils
Designação de tipo BE
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tensão de alimentação [V] CA 240 V
Tensão de alimentação [V] CC 240 V
Tipo Magnetic coil

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality