BY024CS

018F7907

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Classificação da carcaça IP: IP00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.28 Kilogram
Peso líquido 0.268 Kilogram
Volume 0.272 Liter
EAN 5702428170970

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação UL approval
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP00
Conector elétrico 3 x pás
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Conformidade EN 60730-1
Consumo de energia 50Hz [VA] 26 VA
Consumo de energia 60Hz [VA] 21 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 14 W
Consumo de energia [W] 60Hz 12 W
Contain batteries No
Cor Blue
Cor Azul
Description Coil BY024CS 24V 50/60Hz
Descrição do produto Magnetic coils
Designação de tipo BY024CS
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Faixa de temperatura ambiente [°C] 50 °C
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE Yes
Mais informações Bobina com aprovação UL
Nome do arquivo de aprovação UL MH29671
Nome do programa de peças EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV250B
EV251B
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Padrão de design da bobina VDE 0580
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relativa Condições de umidade Sem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Tamanho da con. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador [mm] 13.5 mm
Temp. ambiente 122 °F
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 24 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo Magnetic coil
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality