BB024AS

018F7905

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Classificação da carcaça IP: IP00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.262 Kilogram
Peso líquido 0.244 Kilogram
Volume 0.268 Liter
EAN 5702428170994

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação Standard
CE evaluated Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP00
Classificação de funcionamento Contínuo
Conector elétrico 3 x pás
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Conformidade EN 60730-1
Consumo de energia 50Hz [VA] 19 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 11 W
Contain batteries No
Cor Blue
Cor Azul
Description Coil BB024AS 24V 50Hz
Descrição do produto Magnetic coils
Designação de tipo BB024AS
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Faixa de temperatura ambiente [°C] 80 °C
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE Yes
Nome do programa de peças EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Padrão de design da bobina VDE 0580
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relativa Condições de umidade Sem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Tamanho da con. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador [mm] 13.5 mm
Temp. ambiente 176 °F
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo Magnetic coil

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality