Bobina de solenoide, BE024CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack

018F6077

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.298 Kilogram
Peso líquido 0.28 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN 5702423162796

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP00
Classificação de funcionamento Contínuo
Conector elétrico 3 x pás
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Conformidade EN 60730-1
Consumo de energia 50Hz [VA] 24 VA
Consumo de energia 60Hz [VA] 20 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 13 W
Consumo de energia [W] 60Hz 11 W
Contain batteries No
Cor Azul
Designação de tipo BE024CS
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Número da peça de reposição 018F6077
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Padrão de design da bobina VDE 0580
Produto idêntico 018F8077
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa Condições de umidade Sem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 97 %
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tamanho da con. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 24 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo BE024CS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality