Bobina de solenoide, BF230AS, Cabo, 8 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack

018F4961

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67

Detalhes do produto

Peso bruto 0.867 Kilogram
Peso líquido 0.704 Kilogram
Volume 3.164 Liter
EAN 5702428290180

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP67
Classificação de funcionamento Contínuo
Comprimento do cabo [m] 8 m
Comprimento do cabo [pol.] 320 in
Conector elétrico Cabo com 3 núcleos
Conex. elétr. Cabo
Conexão da bobina Cabo
Conformidade EN 60730-1
Consumo de energia 50Hz [VA] 31 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 16 W
Contain batteries No
Cor Azul
Designação de tipo BF230AS
Diâmetro do cabo [mm] 6.6 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Número da peça de reposição 018F4961
Padrão de design da bobina VDE 0580
Produto idêntico 018F8291
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo BF230AS
Área do condutor [mm2] 3 x 0.75 mm2

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality