Pressostatodiferencial, RT260A

017D001566

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.5 - 6, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 42

Detalhes do produto

Peso bruto 1.168 Kilogram
Peso líquido 0.882 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428042871

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Acessórios de pressostatos
Aprovação CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP66
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 8434-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto diferencial Pressostato
Dif. de contato 0.5 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx] 6 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín] 0.5 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx] 0.6 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín] 0.05 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx] 87 psi
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín] 7 psi
Faixa de pressão [bar] Pe [Máx] 36 bar
Faixa de pressão [bar] Pe [Mín] -1 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx] 36 bar
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín] -1 bar
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx] 522 psig
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín] -15 psig
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Sistemas de contato
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Pressostatodiferencial
Notas da conexão de pressão Tubo de 6mm de anel de corte
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe 47 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste[psig] 681 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 609 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 42 bar
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Refrigerantes aprovados pela UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Tamanho da con. de pressão 12 x 1.5
Tamanho da con. el. 2xPg 13.5
Tempo de liberação do relé [s] 0 s
Tipo RT260A
Tipo da con. de press. M

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality