Piloto para válvula de reg. de água, WVTS, 0 °C - 30 °C

016D1002

Detalhes do produto

Peso bruto 1.056 Kilogram
Peso líquido 0.957 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702422035145

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do tubo capilar [mm] 2000 mm
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 0 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 86 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 32 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] 78 47/64 in
Funcional Peças sobressalentes de válvula de água
Grupo de produtos Water regulating valves
Nome do produto Piloto para válvula de reg. de água
Nome do programa de peças WVTS
Peças incluídas Elemento de controle
Alojamento da mola
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
Temperatura máx. no sensor [°C] 57 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 134.6 °F
Tipo WVTS
Usado para produtos WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality