Trocador de calor entre tubos, HE 1.0

015D0003

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35

Detalhes do produto

Peso bruto 0.574 Kilogram
Peso líquido 0.51 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702422044024

 

Acessórios do produto NÃO
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
China RoHS compliance Yes
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Heat exchangers
Nome do produto Trocador de calor entre tubos
Pressão máx. de teste[psig] 755 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 510 psig
Pressão máx.de teste [bar] 52 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 35 bar
Qnt. do pacote 18 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Refrigerantes sem óleo R513A
SCIP dossier no. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product name HE 0.5 - 8.0
Tamanho da entrada [mm] 16 mm
Tamanho da saída [mm] 10 mm
Tipo HE 1.0
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality