SonoRead, Receptor de rádio sem fio para leitura de medidores, 868 MHz, EN13757-4, Modo T1 e C1, Antena externa (SMA), pode ser trocada

014U1690

Transceptor portátil T1 e C1 M-Bus sem fio (OMS) com interface Bluetooth e bateria recarregável

Detalhes do produto

Peso bruto 0.596 Kilogram
Peso líquido 0.5 Kilogram
Volume 3.333 Liter
EAN 5702425149399

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.049
1 Primary battery weight Kg 0.049
Antena Antena externa (SMA), pode ser trocada
Battery type or Name PA-LN154.R001 (NCR-18650 TD - 1s1p - F1-top)
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP64
Comunicação Bluetooth 2.1 classe 2 (10 m)
Contain batteries Yes
Description Transceptor portátil T1 e C1 M-Bus sem fio (OMS) com interface Bluetooth e bateria recarregável
Dimensão 159 x 77 x 33 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequência do M-bus sem fio 868 MHz
Grupo de produtos Meter reading / meter system
In scope of WEEE Yes
Interface do M-bus sem fio EN13757-4, Modo T1 e C1
Label product Yes
Qtde de bateria 1
REACH Candidate List substances No
Tempo de funcionamento [h] 20 h
Tipo SonoRead
Tipo de AMR Receptor de rádio sem fio para leitura de medidores
Tipo de bateria Íon de lítio
UK RoHS compliance Yes
Weight per battery 49 g

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality