SonoCollect 111, Ethernet, Armazenamento de dados: ≥2 GB, Módulo M-bus, Wireless M-Bus (OMS, criptografia AES, auto-scan)

014U1608

Concentradores e repetidores de dados de medição inteligente

Detalhes do produto

Peso bruto 0.297 Kilogram
Peso líquido 0.2 Kilogram
Volume 1.967 Liter
EAN 5702428996358

 

Armazenamento de dados ≥2 GB
Capacidade de leitura [m] >500 m
China RoHS compliance Yes
Configuração Controle remoto completo via LAN ou WAN (Internet)
Description Concentradores e repetidores de dados de medição inteligente
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonte de energia Não, deve ser adicionado como um acessório
Grupo de produtos Meter reading / meter system
GSM /
In scope of WEEE Yes
Instalação Trilho DIN, 3 unidades
Interfaces de comunicação de dados Ethernet
REACH Candidate List substances No
Slot do módulo da interface 1 Módulo M-bus
Slot do módulo da interface 2 Wireless M-Bus (OMS, criptografia AES, auto-scan)
Tipo SonoCollect 111
Tipo de AMR Concentrador de dados de medição inteligente

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality