Termostato de radiador, Danfoss Eco™ Bluetooth, Tipo de adaptador: RA; M30

014G1001

Válvula de radiador termostático eletrônico autônomo, Bluetooth

Detalhes do produto

Peso bruto 0.242 Kilogram
Peso líquido 0.23 Kilogram
Volume 0.498 Liter
EAN 5702425143458

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Aplicação Residencial (grau de poluição 2)
Aprovação CE
Bluetooth
ERC
EAC
Baterias de alimentação 2 x Pilhas alcalinas AA 1,5 V
Battery type or Name Alkaline AA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe do software A
Classe IP termostato 20
Classificação de segurança Tipo 1
Consumo de energia (em espera) [mW] 3 mW
Consumo de energia [W] 1.2 W
Contain batteries Yes
Controle PID
Cor RAL 9016
Description Válvula de radiador termostático eletrônico autônomo
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 28 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 4 °C
Frequência de transmissão [GHz] 2.4 GHz
Função de janela aberta Sim
Grupo de produtos Radiator thermostat
In scope of WEEE Yes
Indicador de bateria fraca Sim
Integração do sistema Operação Stand-Alone
Intervalo de medição de temperatura 1 min
Movimento do fuso Linear, até 4,5 mm, máx. 2 mm na válvula (1 mm/s)
Nível de ruído Calor dB(A) JIS C 9612 <30
Padrão Wireless Bluetooth
Potência de transmissão [mW] [Max] 2.1 mW
Qtde de bateria 2
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP dossier no. a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
SCIP dossier product name Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura da água [°C] [Max] 90 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Termostato Controlador de válvula de radiador eletrônico programável
Tipo Danfoss Eco™ Bluetooth
Tipo de adaptador M30
RA
Tipo de atuador Eletromecânica
Tipo de controle de aquecimento Termostato radiador
Tipo de display LCD com luz de fundo
UK RoHS compliance Yes
Vida útil da bateria [anos] 2 ano
Weight per battery 23 g

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality