Fonte de energia: NSU

014G0261

Unidade de abastecimento de rede para sistema Danfoss Link, Aplicação: Residencial (grau de poluição 2)

Detalhes do produto

Peso bruto 0.26 Kilogram
Peso líquido 0.208 Kilogram
Volume 1.09 Liter
EAN 5702420110646

 

Aplicação Residencial (grau de poluição 2)
Carga [W] [Máx] 10 W
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia (repouso) [W] 0.2 W
Contain batteries No
Cor Preto RAL 9005
Description Unidade de abastecimento de rede para sistema Danfoss Link
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonte de energia NSU
Frequência de transmissão [GHz] 50 GHz
Grupo de produtos Danfoss Link™
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de saída [V] CC 15 V
Tipo Power supply unit
Tipo de adaptador N/A
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality