Controladores de aquecimento de piso, Danfoss Link™, Controlador Mestre, 230 V, 24 V, Número de canais: 10

014G0100

Danfoss Link HC 10 Saídas, 24V com fio

Detalhes do produto

Peso bruto 1.106 Kilogram
Peso líquido 1.106 Kilogram
Volume 4.204 Liter
EAN 5702420110608

 

Adequado para 24V actuators
Aprendizagem adaptativa Sim
Classe de proteção IP IP30
Controle de temperatura Sim
Description Danfoss Link HC 10 Saídas
Descrição do produto Hydronic controller for Danfoss Link™
Display (Sim/Não) Não
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequência de transmissão [MHz] 868.42 MHz
Grupo de produtos Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Instalação Suspenso
Interfaces 24V com fio
Interno à parede Não
Número de canais 10
Número de saídas [pc] 10 pc
Opção de sensor de piso Não
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relé da bomba Sim
Relé da caldeira Sim
Resfriamento Sim
Sobre a parede Sim
Tensão de alimentação [V] 230 V
Tensão de saída [V] CA 24 V
Tensão de saída [V] CC 24 V
Tipo Danfoss Link™
Tipo de controle de aquecimento Controlador Mestre
Transmissão sem fio [m] [Max] 30 m
Utilização 10 outputs

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality