Sela do visor, SGS

014-1074

Designação de tipo: Tube fitting, Usado para produtos: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Detalhes do produto

Peso bruto 0.055 Kilogram
Peso líquido 0.054 Kilogram
Volume 0.078 Liter
EAN 5702428096737

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conexão do visor M20 x 1.5
Contain batteries No
Designação de tipo Tube fitting
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Sight glass accessories
Nome do produto Sela do visor
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 80 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Tamanho da conexão [pol.] 1 3/8 in
Tamanho do tubo [pol.] 1 3/8 in
Tipo SGS
Usado para comentários dos produtos Encaixe para tubo
Usado para produtos SGP 20 RN
SGR
SGRH

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality