Sela do visor, SGS

014-1056

Designação de tipo: Tube fitting, Usado para produtos: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Detalhes do produto

Peso bruto 0.08 Kilogram
Peso líquido 0.079 Kilogram
Volume 0.07 Liter
EAN 5702428255608

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conexão do visor M24 x 1
Contain batteries No
Designação de tipo Tube fitting
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Sight glass accessories
Nome do produto Sela do visor
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 80 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. Electric control valve body(5)
Tamanho da conexão [pol.] 1 1/8 in
Tamanho do tubo [pol.] 1 1/8 in
Tipo SGS
UK RoHS compliance Out of scope
Usado para comentários dos produtos Encaixe para tubo
Usado para produtos SGP 24 RI
SGP 24 RN
SGP 24 RX
SGR
SGRI
SGRN

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality