Soquete do visor de vidro, SGRI, 1/2 pol., NPT

014-0131

Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Indicador de umid.: Indicador I, Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão: 1/2 pol.

Detalhes do produto

Peso bruto 0.073 Kilogram
Peso líquido 0.064 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428288545

 

Acessórios do produto NÃO
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C R22: 300 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C R22: 500 ppm
Aprovação CE
UKCA
UL
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Con. padrão ANSI/ASME B1.20.1
Contain batteries No
Esfera flutuante [pc] 3 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Sight glasses
Indicador de umid. Indicador I
Mat. da con. Latão
Mat. do corpo Latão
Nome do arquivo de aprovação UL REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produto Soquete do visor de vidro
Pressão máx. de trabalho [psig] 500 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 35 bar
Qnt. do pacote 19 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Refrigerantes R22
Refrigerantes aprovados pela UL R22
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Tamanho da conexão 1/2 pol.
Tamanho da conexão [pol.] 1/2 in
Tipo SGRI
Tipo de conexão NPT
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verde: umidade máx. con@25 °C R22: 150 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °C R22: 250 ppm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality