Soquete do visor de vidro, SGR, 3/4 pol., NPT

014-0005

Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Indicador de umid.: Sem indicador, Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão: 3/4 pol.

Detalhes do produto

Peso bruto 0.094 Kilogram
Peso líquido 0.084 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702422052784

 

Acessórios do produto NÃO
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Con. padrão ANSI/ASME B1.20.1
Contain batteries No
Esfera flutuante [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Sight glasses
Indicador de umid. Sem indicador
Mat. da con. Latão
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Soquete do visor de vidro
Pressão máx. de trabalho [psig] 500 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 35 bar
Qnt. do pacote 19 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
SCIP dossier no. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Tamanho da conexão 3/4 pol.
Tamanho da conexão [pol.] 3/4 in
Tipo SGR
Tipo de conexão NPT
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality