RAV, PN 10, DN 20, 2.3 m³/h, 0.8 bar, Rosca interna

013U0021

RAV PN10 20/2,3 2 vias/8 roscas int. Ângulo

Detalhes do produto

Peso bruto 0.43 Kilogram
Peso líquido 0.42 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420006291

 

Alternativa PN VSP 6
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Característica de fluxo Linear
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 10
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Con. padrão ISO 7/1
Contain batteries No
Curso [mm] 1.1 mm
Description RAV PN10 20/2,3 2 vias/8 roscas int. Ângulo
Diâmetro (mm) 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fator de cavitação 0.5
Função Válvula de controle
Grupo de produtos Motorized control valves
Material do cone da válvula Borracha NBR
Material do corpo da válvula Latão W. Nº 2.0402
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão Entrada Rp 3/4Saída R 3/4Entrada Rp 3/4, Saída R 3/4
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo RAV
Tipos de conexão Rosca interna
Valores Kv [m³/h] 2.3 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality