Válvulas de radiador, RA-DV, Dinâmica (independente de pressão), DN 10, Ângulo duplo direito

013G7717

Dynamic valve, pressure independent

Detalhes do produto

Peso bruto 0.278 Kilogram
Peso líquido 0.265 Kilogram
Volume 0.329 Liter
EAN 5702425126932

 

Ajuste Sim
Aplicação Sistema de 2 tubos
China RoHS compliance Out of scope
Concluir Banhada a níquel
Contain batteries No
Description Dynamic valve, pressure independent
Design Ângulo duplo direito
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min] 0.1 bar
Fluxo [l/h] [Máx] 135 L/h
Grupo de produtos Radiator Valves
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
SCIP dossier product name RA-DV Dynamic radiator valve
Tamanho da válvula DN 10
Tamanho de conexão entrada Rp 3/8
Tamanho de conexão saída R 3/8
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 95 °C
Tipo RA-DV
Tipo da conexão Padrão
Tipo de válvula Dinâmica (independente de pressão)
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão na configuração 1 [l/h] [Max] 10 L/h
Vazão na configuração 2 [l/h] [Max] 15 L/h
Vazão na configuração 3 [l/h] [Max] 20 L/h
Vazão na configuração 4 [l/h] [Max] 35 L/h
Vazão na configuração 5 [l/h] [Max] 50 L/h
Vazão na configuração 6 [l/h] [Max] 80 L/h
Vazão na configuração 7 [l/h] [Max] 100 L/h
Vazão na configuração N [l/h] [Max] 135 L/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality