Válvulas de radiador, RA-DV, Dinâmica (independente de pressão), DN 20, Ângulo, F

013G7715

Dynamic valve, pressure independent

Detalhes do produto

Peso bruto 0.426 Kilogram
Peso líquido 0.408 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702425125379

 

Ajuste Sim
Aplicação Sistema de 2 tubos
China RoHS compliance Out of scope
Concluir Banhada a níquel
Contain batteries No
Description Dynamic valve, pressure independent
Design Ângulo
Dimensão padrão F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min] 0.1 bar
Fluxo [l/h] [Máx] 135 L/h
Grupo de produtos Radiator Valves
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
SCIP dossier product name RA-DV Dynamic radiator valve
Tamanho da válvula DN 20
Tamanho de conexão entrada Rp 3/4
Tamanho de conexão saída R 3/4
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 95 °C
Tipo RA-DV
Tipo da conexão Padrão
Tipo de válvula Dinâmica (independente de pressão)
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão na configuração 1 [l/h] [Max] 10 L/h
Vazão na configuração 2 [l/h] [Max] 15 L/h
Vazão na configuração 3 [l/h] [Max] 20 L/h
Vazão na configuração 4 [l/h] [Max] 35 L/h
Vazão na configuração 5 [l/h] [Max] 50 L/h
Vazão na configuração 6 [l/h] [Max] 80 L/h
Vazão na configuração 7 [l/h] [Max] 100 L/h
Vazão na configuração N [l/h] [Max] 135 L/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality