VHS-UN, 20, Ângulo

013G4743

VHS-UN

Detalhes do produto

Peso bruto 0.698 Kilogram
Peso líquido 0.698 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702420036120

 

Aplicação Sistema de 2 tubos
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-UN
Design Ângulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de medição Kv 0.02 - 0.48
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Grupo de produtos VHS valves
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial recomendada [bar] [Max] 0.2 bar
Pressão diferencial recomendada [bar] [Min] 0.05 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f
SCIP dossier product name VHS-UN valve
Tamanho da válvula 20
Tamanho de conexão entrada G 3/4 A
Tamanho de conexão saída G 3/4
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo VHS-UN
Tipo de válvula Vazão normal
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Valor Kv na configuração 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Valor Kv na configuração 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Valor Kv na configuração 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Valor Kv na configuração 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Valor Kv na configuração 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Valor Kv na configuração 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Valor Kv na configuração 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Valor Kv na configuração N [m³/h] 0.48 m³/h
Valores Kv [m³/h] 0.57 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality