VHS-E, 15, Reta

013G4692

VHS-E

Detalhes do produto

Peso bruto 0.75 Kilogram
Peso líquido 0.75 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702420046716

 

Aplicação Sistema de 1 tubo
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-E
Design Reta
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Grupo de produtos VHS valves
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial recomendada [bar] [Max] 0.2 bar
Pressão diferencial recomendada [bar] [Min] 0.05 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1c6c9887-9101-48a2-b8fc-d494f92365dd
Tamanho da válvula 15
Tamanho de conexão entrada G 3/4 A
Tamanho de conexão saída G 1/2 A
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo VHS-E
Tipo de válvula Capacidade fixa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 1.2 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality