Conectores de compressão para tubulações Alupex, G 1/2" A, 14x2, Banhada a níquel

013G4174

Alupex fittings for pipe 14 x 2 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.036 Kilogram
Peso líquido 0.036 Kilogram
Volume 0.082 Liter
EAN 5702420033006

 

Concluir Banhada a níquel
Conexões G 1/2" A
Description Alupex fittings for pipe 14 x 2 mm
Dimensão do tubo [mm] 14x2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Compression fittings
In scope of WEEE and contain batteries No
Para tubulações Alupex
Para válvulas RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Pressão de teste [bar] 10 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 6 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rosca Externo
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 95 °C
Tipo Compression fittings for Alupex tubings
Utilização para AluPex

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality