Tubos FH, Conectores, Encaixe de compressão, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm

013G4156

Conectores PEX para tubos 16 x 2 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.058 Kilogram
Peso líquido 0.058 Kilogram
Volume 0.083 Liter
EAN 5702420032924

 

Concluir Banhada a níquel
Conexões G 3/4"
Description Conectores PEX para tubos 16 x 2 mm
Dimensão do tubo [mm] 16x2
Diâmetro da conexão lado 3 [mm] 0 mm
Diâmetro de conexão lado 1 [mm] 16 mm
Diâmetro de conexão lado 2 [mm] 0 mm
Grupo de produtos FH Pipes
Label product Yes
Material Latão / Aço inoxidável
Para tubulações Plástico PEX
Para válvulas Acoplamentos
ManifoldCFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KDV
RLV-KS
Pressão de teste [bar] 10 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 6 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rosca Interno
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Tamanho da conexão 3/4"
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 95 °C
Tipo Fittings
Tipos de conexão Encaixe de compressão
UNSPSC CODE 40141616
Utilização para tubos Pex

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality