Conectores de compressão para tubulações de aço e cobre, G 3/4", 10, Banhada a níquel

013G4120

Cu/Steel fittings for pipe 10 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.06 Kilogram
Peso líquido 0.057 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702420033334

 

Concluir Banhada a níquel
Conexões G 3/4"
Description Cu/Steel fittings for pipe 10 mm
Dimensão do tubo [mm] 10
Grupo de produtos Compression fittings
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Para tubulações Aço e cobre
Para válvulas Acoplamentos
Manifold CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rosca Interno
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo Compression fittings for steel and copper tubings
Utilização para aço e cobre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality