Conectores de compressão para tubulações de aço e cobre, G 1/2" A, 12, Banhada a níquel

013G4112

Cu/Steel fittings for pipe 12 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.042 Kilogram
Peso líquido 0.04 Kilogram
Volume 0.074 Liter
EAN 5702420033167

 

Concluir Banhada a níquel
Conexões G 1/2" A
Description Cu/Steel fittings for pipe 12 mm
Dimensão do tubo [mm] 12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Compression fittings
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Para tubulações Aço e cobre
Para válvulas RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rosca Externo
SCIP dossier no. 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea
SCIP dossier product name Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2"
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo Compression fittings for steel and copper tubings
Utilização para aço e cobre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality