Conectores de compressão para tubulações de aço e cobre, G 3/8" A, 12, Banhada a níquel

013G4102

Cu/Steel fittings for pipe 12 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.016 Kilogram
Peso líquido 0.016 Kilogram
Volume 0.008 Liter
EAN 5702420033129

 

Concluir Banhada a níquel
Conexões G 3/8" A
Contain batteries No
Description Cu/Steel fittings for pipe 12 mm
Dimensão do tubo [mm] 12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Compression fittings
Label product Yes
Para tubulações Aço e cobre
Para válvulas RA-FN 10
RA-N 10
RA-U/UN 10
RLV 10
RA-DV 10
RLV-S 10
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rosca Externo
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo Compression fittings for steel and copper tubings
Utilização para aço e cobre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality