Válvulas Lance, RA 15/6T, Conexão de parede

013G3268

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection

Detalhes do produto

Peso bruto 0.51 Kilogram
Peso líquido 0.508 Kilogram
Volume 1.041 Liter
EAN 5702420013220

 

Aplicação Sistema de 1 tubo
Contain batteries No
Description RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Design Conexão de parede
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Grupo de produtos Lance Valves
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7
SCIP dossier product name RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1
Tamanho de conexão entrada G 3/4 A
Tamanho de conexão saída R 1/2
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo RA 15/6T
UNSPSC CODE 40101801
Valores Kv [m³/h] 2 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality