Válvulas Lance, RA 15/6T, Conexão de piso

013G3220

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator underneath connection

Detalhes do produto

Peso bruto 0.518 Kilogram
Peso líquido 0.51 Kilogram
Volume 1.064 Liter
EAN 5702420016207

 

Aplicação Sistema de 1 tubo
Description RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator underneath connection
Design Conexão de piso
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Grupo de produtos Lance Valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8104989b-087d-4cd3-a025-bd21bf274b41
SCIP dossier product name RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 3
Tamanho de conexão entrada Rp 1/2
Tamanho de conexão saída R 1/2
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo RA 15/6T
Valores Kv [m³/h] 2.15 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality