RA-C, DN 15, Rosca externa

013G3094

RA-C DN 15, rosca externa, válvula de controle

Detalhes do produto

Peso bruto 0.222 Kilogram
Peso líquido 0.003 Kilogram
Volume 0.256 Liter
EAN 5702420031507

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description RA-C DN 15, rosca externa, válvula de controle
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Grupo de produtos Other valves
Material do corpo da válvula Latão DZR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e
SCIP dossier product name RA-C DN15, Cooling valve
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo RA-C
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 1.2 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality