RAS-C2, RA-N, RLV-S, DN 15, Ângulo

013G2219

Professional Set 1/2" Angle w/o-ring

Detalhes do produto

Peso bruto 0.589 Kilogram
Peso líquido 0.543 Kilogram
Volume 0.712 Liter
EAN 5702425125973

 

Contain batteries No
Conteúdo do conjunto 3-elements
Cor Branco RAL 9016
Description Professional Set 1/2" Angle w/o-ring
Design Ângulo
Design de sensor RAS-C2
Grupo de produtos TRV set
Meio do sensor Líquido
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 88db040d-332c-4d95-9c8a-704aa6d8ec95
SCIP dossier product name RAS-C2 RA-N & RLV-S Set
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max] 28 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min] 8 °C
Tipo RAS-C2 + RA-N + RLV
Tipo da conexão Com o-ring
Tipo de conexão à válvula RA
Tipo de embalagem Caixa
Tipo de sensor Sensor Integrado
Tipo de válvula RA-N
Tipo RLV RLV-S

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality