Conjunto sensor, RAS-C2, RA-FN, DN 10, Ângulo

013G2216

Basic Set 3/8" Angle

Detalhes do produto

Peso bruto 0.381 Kilogram
Peso líquido 0.351 Kilogram
Volume 0.712 Liter
EAN 5702425125935

 

China RoHS compliance Out of scope
Conteúdo do conjunto 2-elements
Cor Branco RAL 9016
Description Basic Set 3/8" Angle
Design Ângulo
Design de sensor RAS-C2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Sensor set
In scope of WEEE and contain batteries No
Meio do sensor Líquido
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 10
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max] 28 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min] 8 °C
Tipo RAS-C2 + RA-FN
Tipo da conexão Padrão
Tipo de conexão à válvula RA
Tipo de embalagem Caixa
Tipo de sensor Sensor Integrado
Tipo de válvula RA-FN
Tipo RLV sem RLV
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality